穿墙端子 - HDFK 95-DP - 0709699

图为HDFK 95型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 位数: 1, 横截面: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 1/0, 宽度: 25 mm, 颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0709699
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918117115
每件重量(不包含包裝) 247.520 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋