保险丝穿墙端子 - DFK 4-SI(5X20) BK - 0709301

保险丝穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 焊接/滑套连接, 位数: 0, 负载电流: 6 A, 横截面: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 12.2 mm, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 带接地功能的PE端子,依据IEC 60947-7-2标准
  • 防触摸绝缘外壳
  • 带螺钉锁紧装置的通用螺钉连接
  • 穿墙端子,自动卡接到面板开口内
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0709301
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 639 (C-1-2013)
GTIN 4017918005023
每件重量(不包含包裝) 15.180 g
海關稅則號 85369010
原產國家 BG (保加利亞)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋