穿墙端子 - HDFKV 25 GNYE - 0709042

图为灰色HDFKV 25 型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 125 A, 横截面: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, 厚度: 15.1 mm, 颜色: 黄绿相间

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0709042
包裝單位 25 件
GTIN 4017918004903
每件重量(不包含包裝) 69.550 g
海關稅則號 85369010
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋