穿墙端子 - HDFK 50-VP-DP - 0708988

图示为一类似产品

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 电缆端头, 位数: 1, 负载电流: 150 A, 横截面: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, 厚度: 18.8 mm, 颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0708988
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918004842
每件重量(不包含包裝) 93.430 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋