穿墙端子 - HDFK 50-DP - 0708713

图为HDFK 50型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 150 A, 横截面: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, 厚度: 18.8 mm, 颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0708713
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918004736
每件重量(不包含包裝) 125.990 g
海關稅則號 85369010
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋