印刷电路板连接器 - DFK-MSTB 2,5/12-G WW(1X1) - 0708205

图示为带焊接/扁平快速连接

穿墙式插座, 标称工作电流: 12 A, 位数: 12, 针距: 5 mm, 接线方式: 焊接/滑套连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 直接安装

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
  • 自由选择 – 永久焊接连接或标准型滑插式连接
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0708205
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918004521
每件重量(不包含包裝) 10.347 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋