印刷电路板连接器 - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 WW(1X1) - 0707921

图示为带焊接/扁平快速连接

穿墙式插座, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 针式连接器, 行数: 1, 每行位数: 6, 产品系列: DFK-MSTB 2,5/..-G, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 焊接/滑套连接, 安装: 直接安装, 焊针[P]: 9.3 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 不带, 包装类型: 纸箱包装

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
  • 自由选择 – 焊接固定式连接或标准型滑插式连接
  • 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0707921
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918004316
每件重量(不包含包裝) 6.044 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋