穿墙端子 - HDFK 25 GNYE - 0707769

图为灰色HDFK 25 型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 位数: 1, 横截面: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, 厚度: 15.1 mm, 颜色: 黄绿相间

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0707769
包裝單位 50 件
GTIN 4017918004217
每件重量(不包含包裝) 67.020 g
海關稅則號 85369010
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋