穿墙端子 - DFK-WW(1 X1)-FRONT 2,5 - 0706540

图为DFK-2,8 FRONT 2.6型号

Durchführungsklemme, 接线方式: 螺钉连接, 焊接/滑套连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, 宽度: 6.2 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0706540
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003746
每件重量(不包含包裝) 8.190 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋