穿墙端子 - DFK-2,8-FRONT 2,5 - 0706508

Durchführungsklemme, 接线方式: 螺钉连接, 焊接/滑套连接, 位数: 1, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0706508
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003722
每件重量(不包含包裝) 7.922 g
海關稅則號 85369010
原產國家 BG (保加利亞)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋