分断测试端子 - URTK/SP BN - 0706061

分断测试端子, 带滑块, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 宽度: 8.2 mm, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 棕色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0706061
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918896041
每件重量(不包含包裝) 38.550 g
海關稅則號 85369010
原產國家 TR (土耳其)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋