穿墙端子 - HDFK 50/Z - 0705017

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 150 A, 横截面: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 18.8 mm, 颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 借助安装销的端子,易于分组
  • 只需将端子两半卡接在一起即可完成组装
  • 新型防触摸绝缘外壳
  • 绝缘外壳采用卡接,可自动补偿板厚
  • 带螺钉锁紧装置的通用螺钉连接
  • 隔板增加了电气间隙和爬电距离
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0705017
包裝單位 10 件
目錄頁面 頁 617 (C-1-2013)
GTIN 4017918372743
每件重量(不包含包裝) 124.650 g
海關稅則號 85369010
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋