热磁设备断路器 - TCP 30/DC32V - 0700030

热磁设备断路器, 位数: 1, 标称工作电流: 30 A, 标称工作电压: 32 V, 宽度: 6 mm, 保险丝类型: 慢熔断, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 浅绿色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 接线端子为螺钉连接或弹簧连接
  • 带精确额定电流位的紧凑型外型
  • 接线端子为螺钉连接或弹簧连接
  • 当某一个断路器发生损坏时,由于复位功能,无需进行更换
  • 依据ISO 8820-3(DIN 72581-3),产品设计适用于所有扁平、插入式熔断器基座
  • 可插拔的热式微型断路器,集自动扁平型保险丝的保护机制与断路器的优点于一身。
  • 可以应用于所有电池和机载系统的集成电路的保护,额定电压可达32V DC

關鍵商業資料

Orderkey 0700030
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 334 (C-4-2017)
GTIN 4046356079884
每件重量(不包含包裝) 4.100 g
海關稅則號 85362010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋