微型直通式接线端子 - MBK 6/E - 0552024

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 15

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 分组隔片、绝缘板和测试插座是对这些附件的有效补充
  • 紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
  • 可标记所有接线点,因此排布清楚
  • 通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0552024
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 528 (C-1-2017)
GTIN 4017918002893
每件重量(不包含包裝) 13.024 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋