直通式接线端子 - REKORD KER-EX - 0551054

图示目前不可用

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 76 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 宽度: 10.2 mm, 颜色: 浅褐色, 安装方式: NS 32

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0551054
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918002886
每件重量(不包含包裝) 48.785 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋