接地端子 - SLK 4-EX - 0521990

图示为SLK 35-EX

接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 7 mm, 颜色: 银色, 安装方式: NS 32

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 0521990
包裝單位 50 件
GTIN 4017918002701
每件重量(不包含包裝) 13.412 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋