直通式接线端子 - SSK 116 KER-EX - 0503057

直通式接线端子,连接方式:螺钉连接,横截面积:0.5 mm² - 16 mm²,20 - 6 AWG,厚度:10.4 mm,颜色:白色,安装方式:NS 32,绝缘材料:陶瓷

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 安装在NS 32 G DIN导轨上
  • 紧凑的结构设计
  • 链式桥接使电位分配非常简单
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0503057
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 513 (C-1-2017)
GTIN 4017918002541
每件重量(不包含包裝) 34.780 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋