電纜佈線系統

電纜佈線系統

針對控制櫃門的電纜和導線佈線

利用電纜佈線系統能以最佳方式安裝控制櫃門中的操作面板電纜。

返回至 安裝材料

類別

搜尋範圍 電纜佈線系統

显示该分类下的所有产品

電纜佈線系統的旋轉臂顯著簡化了控制櫃門或旋轉安裝框架的導線、電纜和電纜束的安裝,同時也提高了安全性。旋轉接頭正在申請專利,由於該接頭可打開,且預裝配電纜無需任何工具即可以貫通方式進線或拉線,是一種極為節省時間的解決方案。使用一套 CGS 佈線系統,便可完成最多 100 x 1.5 mm2 的控制櫃門導線的佈線工作。

您的優勢

  • 利用創新型旋轉接頭,輕鬆安裝預裝配導線、電纜和電纜束
  • 旋轉接頭無需工具即可操作,使得後續接線快速方便
  • 已定義安裝空間和旋轉範圍,因此可在 CAD 系統中對控制櫃門的電纜佈線進行規劃
  • 電纜長度預定義,易於規劃和生產電纜束
  • 整合的法蘭具備應力消除功能,安裝快速方便
  • 無需工具即可加裝防護蓋板,實現機械化電纜防護和捆扎
  • 具有高彈性和機械復原性能的塑膠,獲 UL94 的阻燃等級 V0 認證

易於對預裝配資料電纜進行佈線

優化且安全的電纜佈線  

優化且安全的電纜佈線

能源鏈和拖鏈通常需要相容的電纜和電線。標準電纜的設計無法耐受移動和彎曲半徑導致的高負載。

電纜佈線系統的設計可用於標準電纜。這一點可通過使用大彎曲半徑和定義好的動作實現。CGS 裝配有 100 x 1.5 mm2 電纜 (H05Z-K),以及資料電纜(Cat. 5 乙太網電纜),開閉 2000 次。在電線上未發現損壞。

用於測試斷路插座的安全電纜佈線

用於控制櫃門中的 FAME 測試斷路系統的安全導線佈線  

用於控制櫃門中的 FAME 測試斷路系統的安全導線佈線。

為了方便控制和操作,防護設備和控制設備應易於從外部接觸,因此這些設備都安裝在門上。這也是在防護和控制技術應用中,某些設備和測試斷路插座(例如 FAME)安裝在控制櫃門中的原因。

這樣做還可以節省控制櫃中的空間。現在,採用菲尼克斯電氣的 CGS 電纜佈線系統,這些組件的接線更為簡單靈活。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tw?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/twzh/web/home