返回至總覽

適用於工業的緊湊型卡片印表機——採用熱轉印技術靈活打標

THERMOMARK CARD 2.0 以卡片格式列印標記,適用於所有工業應用。經過驗證的熱轉印技術可確保高品質結果。配備整合式彩色觸控螢幕,操作直覺且簡單。

您的優勢

  • 配備彩色觸控螢幕,操作簡單直覺
  • 採用成熟的熱轉印技術,免維護運行
  • 無須等待時間,每張卡的列印時間僅 8 秒鐘
  • 自動材料辨識,可達到最佳列印設定
  • 採用 PROJECT complete 軟體,啟動輕鬆靈活

主要特性

  • 螢幕:彩色觸控螢幕
  • 列印解析度:300 dpi
  • 最大列印寬度:105 mm
  • 重量:約 6 kg
  • 介面:乙太網路 10/100 Mbps / USB 2.0 / RS-232
  • 服務:整合操作視頻
  • 核准:UL/CSA、CCC、FCC A 級、CB、EAC


返回至總覽

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155