返回至總覽

多用途高效捲材印表機——適用於所有工業應用的標記

THERMOMARK ROLL 2.0 可列印各種捲筒格式的標記材料,實現高品質的工業標識。清晰的符號和彩色觸控螢幕可以直覺方便地引導使用者操作列印選單。

您的優勢

  • 配備彩色觸控螢幕,操作簡單直覺
  • 靈活列印穿孔或連續的黏膠標籤、插入式標籤、收縮套管和標記套管
  • 快速、高品質以及持久的效果
  • 能處理用於端子、電線、電纜、設備和工廠標記的材料,適合多種應用領域
  • 採用 PROJECT complete 軟體,啟動輕鬆靈活

主要特性

  • 螢幕:彩色觸控螢幕
  • 列印解析度:300 dpi
  • 最大列印寬度:105 mm
  • 最大列印長度:1,000 mm
  • 介面:乙太網路 10/100 Mbps / USB 2.0 / RS-232
  • 服務:整合操作視頻
  • 附件:切割和穿孔單元


返回至總覽

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155