返回至總覽

自黏式警告和危險標籤——預列印,適合回路標記

利用捲材格式的彩色預列印系統標籤,可以定製建立電路標記以及警告和危險標籤。標籤採用柔軟、高度靈活的 PVC 薄膜製成,可適應不平整表面。

您的優勢

  • 高度靈活的柔軟 PVC 材質極易適應,即使在不平整表面上也能良好固定
  • 使用高品質色帶,即使在惡劣的工業條件下也能有很好的抗性並防止溶劑侵蝕
  • 溫度範圍廣 -40°C 至 +90°C,適合室內和室外應用

主要特性

  • 可使用 THERMOMARK ROLL 2.0、THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLLMASTER 300、THERMOMARK ROLLMASTER 600 列印
  • 材料:PVC
  • 工作溫度範圍:-40°C … +90°C
  • 符合防抺擦標準 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • 材料:無矽樹脂

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155