返回至總覽

可配置電源,實現最佳系統可用性

可配置電源,實現最佳系統可用性  

透過 NFC 可單獨為電源進行參數化

第四代高性能 QUINT POWER 電源具備多項新功能,可實現優異的系統可用性。透過 NFC 介面可單獨調節訊號極限值和特性曲線。

您的優勢

  • SFB(選擇性斷路)技術可選擇性觸發標準斷路器,同時並聯的負載可繼續工作
  • 預防性功能監控可指出關鍵運作狀況,並及早處理。
  • 透過 NFC 可調節訊號極限值和特性曲線,將系統可用性提升至最大程度
  • 靜態增壓功能讓您可輕鬆擴展系統,動態增壓功能可在重負載狀況下執行啟動
  • 內建充氣式突波保護裝置,電源故障過渡時間超過 20 毫秒

主要特性

  • 15 毫秒 6 倍標稱電流
  • 功率餘裕:
    • 靜態增壓:恆定高達 125%
    • 動態增壓:5 秒鐘高達 200%
  • 內建充氣式突波保護裝置
  • 溫度範圍:­-40°C … +70°C
  • 近場通訊(NFC 介面)


返回至總覽

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

透過客製化電源實現高階系統可用性

服務

可配置型電源

QUINT POWER 採用 NFC 技術,提供優異系統可用性