重載連接器

HEAVYCON COMPLETE 重載連接器產品

相容安裝、靈活組合

HEAVYCON COMPLETE 提供適合所有應用領域的連接器供您選擇。

返回至 連接器

類別

  • 外殼
    HEAVYCON 外殼

    牢固可靠的外殼適用於嚴酷的腐蝕性條件。

  • 插芯與接點
    插芯與端子轉接器

    插芯和端子轉接器經過專門設計,適合各種應用領域。

  • 電纜接頭
    電纜接頭

    可靠的螺釘連接可密封電纜,防水又防塵。

搜尋範圍 重載連接器

显示该分类下的所有产品

HEAVYCON COMPLETE 系列重載連接器產品,即使處於極端嚴苛環境,亦可保護介面安全並確保進行安全的電力傳輸。具防塵、防水、防震以及高機械應變功能,最高可達 IP69K 密封防護等級。

您的優勢

  • 推出三種不同型號,隨時提供最適合您需求的插拔式連接
  • 相容連接:外殼採用安裝式與插拔式,且與知名廠商的鋁質外殼相容
  • 彈性組合:提供各種適用於插芯和端子轉接器的連接技術
  • 一切集中於一個外殼:只需將訊號、資料、電力和氣動插芯卡接到卡接框架上,然後一同安裝在外殼中
  • 可靠的介面:所有金屬外殼皆採用導電表面與密封設計,因而具有 EMC 功能

HEAVYCON 提供完整齊備且適合所有應用領域的連接器產品

HEAVYCON COMPLETE 重載連接器產品  

HEAVYCON COMPLETE 重載連接器產品

最佳使用靈活度的重載連接器:我們提供三種系列型號的牢固外殼以及相配的插芯,您可隨時依照自身需求選用及建立插拔式連接:

  • HEAVYCON STANDARD:具單鎖閂或雙鎖閂的多功能抗腐蝕金屬外殼
  • HEAVYCON EVO:採用旋轉卡口式連接,可靈活選擇電纜出線方向
  • HEAVYCON ADVANCE:採用直接安裝方式,提供極致牢固且具成本效益的選擇

 

自由選擇連接技術

固定位數的模組化插芯  

適用於多種應用的多用途插芯

本插芯產品對所有傳統規格提供穩定相容、靈活、可整合的介面,且可採用多種連接技術。

除了固定位置版本外,模組化插芯還可用於多種性能等級。在一部連接器中整合資料、訊號、電力傳輸模組——只需卡接到卡接框架上即大功告成!

採用快速連接技術,例如插拔式或 QUICKON 絕緣穿刺連接,可在數秒內完成電纜連接。您可將固定位置與模組化插芯產品應用於我們所有的外殼系列產品上。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

3D 重載連接器

服務