返回至總覽

用於鐳射打標的不鏽鋼標記——適合惡劣條件的牢固標記標籤

LS-EMLP V4A... 產品範圍包含高黏合強度的自黏式不銹鋼標記。TOPMARK NEO 可以標記堅固的材料,即使在極端環境影響下,也能確保持久和高質量的工業標識。

您的優勢

  • 通過簡單的黏合劑安裝,快速連接
  • 標記與材料本身一樣耐用,因此使用壽命長
  • 高品質鐳射雕刻,最大程度地抵抗機械損壞

主要特性

  • 可使用 TOPMARK NEO 和 TOPMARK LASER 列印
  • 材質:不鏽鋼 (V4A)
  • 工作溫度範圍:-35°C … +150°C
  • 符合防抺擦標準 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • 材料:無矽樹脂、鹵素以及鎘

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155