返回至總覽

SIEMENS 標記條支架的標記——設備的自黏式標記標籤

UCT4-EM(L)P... 設備標誌適用於黏合或鎖扣到 SIEMENS SIRIUS ACT 3SU... 系列標記條支架中。標記條上提供了功能說明的空間。工作溫度範圍廣,意味著標籤可用於控制櫃及現場。

您的優勢

  • 採用自黏式標籤或簡單鎖扣的形式,易於安裝
  • 採用高品質載體材質和標記,特別耐用持久
  • 材料和標記的最佳組合,確保供高品質標記

主要特性

  • 可使用 THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD、BLUEMARK ID、BLUEMARK CLED 和 TOPMARK NEO 列印
  • 材料:PC V0
  • 阻燃等級 UL 94 V0
  • 工作溫度範圍:-40°C … +120°C
  • 符合防抺擦標準 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • 材料:無矽樹脂以及鹵素

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155