返回至總覽

用於鐳射標記的白色塑膠標誌——高品質標記,靈活裝配

LS-EMLSP... 產品範圍包含自黏式雙層塑膠標記。此外,材料中還有鑽孔,用於簡單快速實現螺釘或鉚釘裝配。

您的優勢

  • 膠合、螺釘或鉚接的裝配組合,實現快速安全的固定
  • 標記與材料本身一樣耐用,因此使用壽命長
  • 標記已預設,縮短了處理時間

主要特性

  • 可使用 TOPMARK NEO 和 TOPMARK LASER 列印
  • 材料:TRANSPLY-ABS
  • 工作溫度範圍:-20°C … +85°C
  • 符合防抺擦標準 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • 材料:無矽樹脂以及鹵素
  • 顏色:白色

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155