返回至總覽

適用於食品工業的標籤——可偵測、強黏性、耐腐蝕

EML-D... 是一種可偵測的標籤,用於標記食品工業中的控制器、系統和控制櫃製造應用中的各類型設備。黏合強度高,因此可以黏附在粗糙、帶紋理和低能量的表面上。

您的優勢

  • 內置鋁層,因此可偵測
  • 與 TM-RIBBON 110-EX 色帶配合使用時,對溶劑、強力清潔劑、丙酮和乙醇有強大的抗性
  • 黏合強度高,即使在帶紋理和低能量的表面上也能牢固固定
  • 適用於食品行業,獲得 ISEGA 核准

主要特性

  • 可使用 THERMOMARK ROLL 2.0、THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLLMASTER 300、THERMOMARK ROLLMASTER 600 列印
  • 材料:聚酯
  • 工作溫度範圍:-40°C … +120°C
  • 符合防抺擦標準 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • 材料:無矽樹脂以及鹵素

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155