返回至總覽

具有保護層的標籤——提供防止外部影響的可靠防護

EML-LPR... 標籤具有保護層,可在裝好列印的基本標籤後黏貼在列印表面上。這樣能保護標籤免受外部影響。強力黏合劑確保即使在粗糙和帶紋理的表面上也能牢固固定。

您的優勢

  • 标记具有保護層,可抵抗外部影響
  • 黏合強度高,即使在控制櫃面板等帶紋理的表面上也能牢固固定
  • 具有穿孔層,易於處理

主要特性

  • 可使用 THERMOMARK ROLL 2.0、THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLLMASTER 300、THERMOMARK ROLLMASTER 600 列印
  • 材料:聚酯
  • 工作溫度範圍:-40°C … +150°C
  • 符合防抺擦標準 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • 材料:無矽樹脂以及鹵素

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155