返回至總覽

捲材格式橢圓形標記套管——自固定式接線和電纜標記

防縮式 WMS-OT HF... 標記套管用於標記導體和接線。大開口可實現快速穿線和標記。由於其幾何形狀,軟管會自動固定到導體或接線上,不會移動。

您的優勢

  • 採用無鹵素材料(核准:DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3)),非常適合鐵路行業中的導體和接線標記
  • 受惠於橢圓形設計和大開口,可快速穿線到導體或接線上
  • 使用切割或穿孔設備將連續材料靈活切割為所需尺寸

主要特性

  • 可以使用 THERMOMARK ROLL 2.0、THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLLMASTER 300 及 600 列印
  • 材料:聚烯
  • 工作溫度範圍:-30°C … +125°C
  • 符合防抺擦標準 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • 材料:無矽樹脂以及鹵素
  • 防縮式

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155