PCB 連接器

易於使用且快速

易於使用且快速

可靈活選擇不同的連接方法,連接更靈活更快速

返回至 PCB 接線端子和 PCB 連接器

類別

搜尋範圍 PCB 連接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的 PCB 連接器配有創新型連接技術。針距 2.5 至 15 mm,電流高達 125 A,是適用於各類設備的解決方案。

您的優勢

  • 可自由選擇不同導線連接技術,靈活性極高
  • 接點幾何形狀和表面設計更為合理,使用壽命更長
  • 創新鎖緊方式,連接更牢固
  • 採用編碼系統,避免錯接

更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

PCB 接線端子和 PCB 連接器

服務


7.62 mm 針距的緊密型 PCB 連接器

實現定制化能源匯流排系統。


雙排迷你型插拔式連接器

採用插拔式彈簧連接的連接器系統


一體式 PCB 連接器 SDC

一體式 PCB 連接器 SDC——便利、低成本且體積精巧。