標記和標籤

篩選條件

6,771 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



色带 - TM-RIBBON 25 BK 102 - 1053499

色带, 用于打印WMS-OT/WMS-2 HF...材料, 宽度: 25 mm, 颜色: 黑色

价格:

紧固夹 - THERMOFOX/BELT CLIP - 0805004

用于固定THERMOFOX打印机的皮带夹

价格:

固定单元 - THERMOFOX/MAGNET HOLDER - 0805008

用于将THERMOFOX打印机安装在金属表面上(例如控制柜上)的磁性固定装置

价格:

清洁组套 - TMN-EXTRACTION - 1012102

抽取装置100 V ... 240 V,含操作指南、一致性声明、E型和F型电缆、D-SUB 25芯电缆、吸管、缝隙式喷嘴组套和过滤设备

价格:

色带盒 - TMP-RIBBON 110 BK 101 - 0803714

色带盒, 适用于THERMOMARK PRIME,可打印产品组US(2)-TM(F)...、US-TM(F)L...、US-WMTB...、US-EML...、US-EML(S)P...、US-EMLP-HA...、US-EM(S)P...、US-EML-RS..., 宽度: 110 mm, 颜色: 黑色

价格:

压力辊 - TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - 0804656

加压辊,用于卷式热缩套管

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267

用于卡片的热转印打印机,包括欧洲/美国电源线和USB线。 支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。 德语和英语的印刷版操作指南。 UCT-TM-、US材料的模板。 1x UCT-TM 6包装单元,1x US-EMLP (85.6 x 54) 包装单元,1个色带 = 50 m

价格:
6,771 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155