導線及電纜標記

篩選條件

1,817 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电缆标识 - WML 5 (25X10)R CUS - 0824885

电缆标识, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 5 mm, 标识区域大小: 25 x 10 mm

价格:

热缩套管 - WMS 25,4 (EX40)R YE CUS - 0800722

热缩套管, 盘卷, 黄色: 用户自定义, 打孔, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 8.5 ... 25.4 mm, 标识区域大小: 最大 30 mm

价格:

标记材料 - SD-WMTBS (SY) VA:. - 0826653:.

标识套筒,标记带标识: 符号,银色,宽度: 5.5 mm

价格:

导线标记套环 - PMH 4:SYMBOLE SERD - 0800608:SERD

导线标识套筒,横向标记,带标志: 符号,适用于直径为8.5 ... 12.0 mm,黄色,宽度: 6.2 mm

价格:

导线标记套环 - PMH 1:GROSSBUCHSTABEN D - 0800475:D

导线标识套筒,横向标记,带大写字母: 字母,适用于直径为1.9 ... 3.8 mm,黄色,宽度: 3.2 mm

价格:

标记材料 - SD-WMTBS (CH) VA:T - 0826640:T

标识套筒,标记带大写字母: 字母,银色,宽度: 5.5 mm

价格:

导线标记套环 - PMH 2:ZAHLEN 0 - 0800501:0000

导线标识套筒,横向标记,带编码: 编号,适用于直径为3.0 ... 6.0 mm,黄色,宽度: 4.2 mm

价格:

导线标记套环 - PMH 2:GROSSBUCHSTABEN N - 0800514:N

导线标识套筒,横向标记,带大写字母: 字母,适用于直径为3.0 ... 6.0 mm,黄色,宽度: 4.2 mm

价格:

标记材料 - PABE-S WSTR - 1013180:WSTR

标记材料, 白色, 预打印: WSTR, 安装方式: 插入

价格:

导线标记套环 - PMH 3:ZAHLEN 6 - 0800543:0006

导线标识套筒,横向标记,带编码: 数字,适用于直径为5.0 ... 9.0 mm,黄色,宽度: 4.2 mm

价格:
1,817 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155