PCB 連接器產品清單

篩選條件

9,204 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压 IN (UL)

  • 更多選項
    關閉

    额定电压 IN (UL)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_UL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流IN (UL)

  • 更多選項
    關閉

    额定电流IN (UL)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PITCH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_DIRECTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CONTACT_SURFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

锁紧方式

  • 更多選項
    關閉

    锁紧方式



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 2-ST - 1754449

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MSTB 2,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 不带, 包装类型: 纸箱包装

价格:

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MSTB 2,5/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 不带, 包装类型: 纸箱包装

价格:

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 2-STF - 1786831

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MSTB 2,5/..-STF, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 螺钉紧固, 包装类型: 纸箱包装

价格:

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - 1777989

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MSTB 2,5/..-STF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 螺钉紧固, 包装类型: 纸箱包装

价格:

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 EX - 1795556

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MSTB 2,5/..-STF-EX, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON (EX), 锁紧装置: 螺钉紧固, 包装类型: 纸箱包装

价格:

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 2-STZ-5,08 - 1709791

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MSTB 2,5/..-STZ, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 不带, 包装类型: 纸箱包装

价格:

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 3-ST - 1754465

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: MSTB 2,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 不带, 包装类型: 纸箱包装

价格:

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: MSTB 2,5/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 不带, 包装类型: 纸箱包装

价格:

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 3-STF - 1786844

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: MSTB 2,5/..-STF, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 螺钉紧固, 包装类型: 纸箱包装

价格:

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - 1777992

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: MSTB 2,5/..-STF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 螺钉紧固, 包装类型: 纸箱包装

价格:
9,204 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155