400 級 PLD 控制櫃照明燈產品清單

篩選條件

10 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

LED控制柜灯 - PLD E 400 W 250 - 2702221

LED控制柜灯, 24 V DC, 保护等级 IP20, 色温 5000 K, 长度 250 mm, 可旋转, 可串联切换, 包括安装附件

价格:

LED控制柜灯 - PLD E 400 W 375 - 2702222

LED控制柜灯, 24 V DC, 保护等级 IP20, 色温 5000 K, 长度 375 mm, 可旋转, 可串联切换, 包括安装附件

价格:

LED控制柜灯 - PLD E 400 W 500 - 2702223

LED控制柜灯, 24 V DC, 保护等级 IP20, 色温 5000 K, 长度 500 mm, 可旋转, 可串联切换, 包括安装附件

价格:

门位置开关 - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

门位置开关,配备3 m电缆(带自由出线端)和0.6 m电缆(带M8插座)(嵌入式),包括安装附件

价格:

门位置开关 - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

门位置开关,配备1 m电缆(带M8插头)和0.6 m电缆(带M8插座)(嵌入式),包括安装附件

价格:

安装材料 - PLD E 400-ME MM - 2702312

用于磁性安装 400 级 PLD 外壳照明的套件

价格:

安装材料 - PLD E 400-ME SM - 2702313

用于400级PLD外壳照明螺钉安装的套件,包括螺钉和垫圈

价格:

安装材料 - PLD E 400-ME CM - 2702314

包括两个固定夹的套件,用于400级PLD外壳照明(备件)

价格:

干线插头 - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

插接式电源装置用于 400 系列 LED 机箱照明,包括欧洲、英国、美国和澳大利亚等特定国家的插接适配器;最大输出电压为 12 W

价格:

干线插头 - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

插接式电源装置用于 400 系列 LED 机箱照明,包括欧洲、英国、美国和澳大利亚等特定国家的插接适配器;最大输出电压为 30 W

价格:
10 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155