電纜和連接器產品清單

篩選條件

106 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号类型

  • 更多選項
    關閉

    信号类型



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电缆 - FL CAT5 HEAVY - 2744814

CAT5-SF/UTP电缆(J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG),重型安装电缆,2 x 2 x 0.22 mm²,实心导线,屏蔽,外护套: 直径7.8 mm,内护套: 直径5.75 mm ± 0.15 mm

价格:

网络电缆 - FL CAT5 HEAVY CONF/ - 2744827

CAT5-SF/UTP电缆(J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG),重型安装电缆,2 x 2 x 0.22 mm²,实心导线,屏蔽,外护套: 直径7.8 mm,内护套: 直径5.75 mm ± 0.15 mm,预制连接器RJ45的两头,交叉或直行连线

价格:

网络电缆 - FL CAT5 FLEX - 2744830

CAT5-SF/UTP电缆(J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG),轻型柔性安装电缆,2 x 2 x 0.14 mm²,绞线,屏蔽,外护套:直径5.75 mm ± 0.15 mm

价格:

网络电缆 - FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843

CAT5-SF/UTP电缆(J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG),轻型柔性安装电缆,2 x 2 x 0.14 mm²,细线,屏蔽,外护套: 直径5.75 mm ± 0.15 mm,预制连接器RJ45的两头,交叉或直行连线

价格:

网络电缆 - VS-IP20-OE-94B-LI/5,0 - 1407699

预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26 柔性多蕊(7线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP20 接电缆自由出线端,直连线,长度:5 m

价格:

网络电缆 - VS-IP67-OE-94B-LI/5,0 - 1407725

预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26 柔性多蕊(7线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP67, 灰色接电缆自由出线端,直连线,长度:5 m

价格:

网络电缆 - VS-IP67/B-OE-94B-LI/5,0 - 1407754

预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26 柔性多蕊(7线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP67, 黑色接电缆自由出线端,直连线,长度:5 m

价格:

网络电缆 - VS-PPC/ME-OE-94B-LI/5,0 - 1407783

预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26 柔性多芯(7线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP67 推/挽式金属外壳接自由出线端,直连线,长 5 m

价格:

网络电缆 - VS-PPC/PL-OE-94B-LI/5,0 - 1407819

预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26 柔性多芯(7线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP67 推/挽式塑料外壳接自由出线端,直连线,长 5 m

价格:

网络电缆 - VS-IP20-IP20-94B-LI/5,0 - 1407903

预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26,柔性多芯(7线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP20 接 RJ45 插头/IP20,直连线,长 5 m

价格:
106 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155