電纜和連接器產品清單

篩選條件

277 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=电缆上的2号插座在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=电缆上的1号插座在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

总线系统T型连接器 - SAC-5P-M12T/2XMIN DN - 1401028

总线系统T型连接器,DeviceNet™,5-芯,插头 直头 7/8"-16UNF,与 孔式 直头 M12,A编码 和 插头 直头 7/8"-16UNF,平行分配器

价格:

总线系统T型连接器 - SAC-5P-MINT/2XMIN DN - 1401029

总线系统T型连接器,DeviceNet™,5-芯,插头 直头 7/8"-16UNF,与 孔式 直头 7/8"-16UNF 和 孔式 直头 7/8"-16UNF,平行分配器

价格:

H型分配器 - SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - 1417414

H型分配器,5-芯,屏蔽,插头 直头 M12,A编码,与 孔式 直头 M12,A编码 和 孔式 直头 M12,A编码,螺纹M12不能旋转,平行分配器

价格:

总线电缆 - SAC-5P-20,0-928/MINFS DN - 1417498

总线电缆,DeviceNet™,5-芯,PVC,灰色 RAL 7001,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 7/8"-16UNF,电缆长度: 20 m,插拔式连接器非屏蔽

价格:

总线电缆 - SAC-5P-MINMS/ 0,5-928/MINFR DN - 1417825

总线电缆,DeviceNet™,5-芯,PVC,灰色 RAL 7001,屏蔽,插头 直头 7/8"-16UNF,与 孔式 弯头 7/8"-16UNF,电缆长度: 0.5 m,插拔式连接器非屏蔽

价格:

总线电缆 - SAC-5P-MINMS/ 2,0-928/MINFR DN - 1417841

总线电缆,DeviceNet™,5-芯,PVC,灰色 RAL 7001,屏蔽,插头 直头 7/8"-16UNF,与 孔式 弯头 7/8"-16UNF,电缆长度: 2 m,插拔式连接器非屏蔽

价格:

总线电缆 - SAC-5P-MINMR/ 2,0-928/MINFR DN - 1417922

总线电缆,DeviceNet™,5-芯,PVC,灰色 RAL 7001,屏蔽,插头 弯头 7/8"-16UNF,与 孔式 弯头 7/8"-16UNF,电缆长度: 2 m,插拔式连接器非屏蔽

价格:

总线电缆 - SAC-5P- 2,0-923/MINFS DN - 1418426

总线电缆,DeviceNet™,5-芯,PUR 无卤素,灰色 RAL 7001,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 7/8"-16UNF,电缆长度: 2 m

价格:

总线电缆 - SAC-5P- 5,0-923/MINFS DN - 1418439

总线电缆,DeviceNet™,5-芯,PUR 无卤素,灰色 RAL 7001,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 7/8"-16UNF,电缆长度: 5 m

价格:

总线电缆 - SAC-5P-10,0-923/MINFS DN - 1418442

总线电缆,DeviceNet™,5-芯,PUR 无卤素,灰色 RAL 7001,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 7/8"-16UNF,电缆长度: 10 m

价格:
277 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155