600 級 PLD 控制櫃照明燈產品清單

篩選條件

16 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

LED控制柜灯 - PLD E 608 W 265 - 2702224

LED控制柜灯,AC宽域输入,色温4000 K,带运动传感器

价格:

LED控制柜灯 - PLD E 608 W 315/F - 2702226

LED开关机柜灯,AC宽域输入,色温4000 K,带运动传感器,F型插座 (Schuko)

价格:

LED控制柜灯 - PLD E 608 W 315/B - 2702227

LED开关机柜灯,AC宽域输入,色温4000 K,带运动传感器,B型插座(例如适用于美国)

价格:

LED控制柜灯 - PLD E 608 W 315/E - 2702228

LED开关机柜灯,AC宽域输入,色温4000 K,带运动传感器,E型插座(例如适用于法国和比利时)

价格:

电源线 - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

电源线,3-芯,PVC,橙色 RAL 2004,端自由出线,与 孔式 直头,黑色,电缆长度: 3 m

价格:

电源线 - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

电源线,3-芯,PVC,橙色 RAL 2004,插头 直头,黑色,与 孔式 直头,黑色,电缆长度: 0.6 m

价格:

电源线 - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

电源线,3-芯,PVC,橙色 RAL 2004,插头 直头,黑色,与 孔式 直头,黑色,电缆长度: 1 m

价格:

电源线 - PLD E 608-CA-MS/4,0/FS AM - 2702305

电源线,3-芯,PVC,橙色 RAL 2004,插头 直头,黑色,与 孔式 直头,黑色,电缆长度: 4 m

价格:

电源线 - PLD E 608-CA-3,0/FS/UL - 2702306

电源线,3-芯,PVC,灰色 RAL 7001,端自由出线,与 孔式 直头,黑色,电缆长度: 3 m,通过了UL认证

价格:

电源线 - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

电源线,3-芯,PVC,灰色 RAL 7001,插头 直头,黑色,与 孔式 直头,黑色,电缆长度: 0.6 m,通过了UL认证

价格:
16 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155