工業 WLAN 產品清單

篩選條件

9 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIRELESS_STANDARD_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

无线标准

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

功能

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

频带

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

保护等级

无线模块 - FL WLAN EPA 5N - 2700488

WLAN 以太网端口适配器,客户端,WLAN 802.11 a/n, 频率 5.15 ... 5.25 GHz ,IP65,连接:M12 用于 9 ... 30 V DC,M12 用于 LAN,自动交叉,PROFINET 和 PROFI 安全兼容,网站管理,802.11i,WPA2,WPA-PSK,WEP,TKIP,AES,集成天线

价格:

无线模块 - FL WLAN EPA RSMA - 2701169

WLAN以太网端口适配器带外部RSMA天线连接;是用于以太网接口和WLAN access point之间的无线连接,全向天线作为标准供货

价格:

无线模块 - FL WLAN 1100 - 2702534

WLAN接入点,客户端带两个单孔安装的内部天线(MIMO),IP54,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz(包括DFS通道),连接:COMBICON 18 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,web,http/https,命令行界面

价格:

无线模块 - FL WLAN 1101 - 2702538

WLAN接入点,客户端适用于美国和加拿大,带两个用于单孔安装的内部天线,IP54,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz、5 GHz,连接:COMBICON 18 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,网页,http/https,命令行界面

价格:

无线模块 - FL WLAN 2100 - 2702535

WLAN接入点,客户端带两个用于单孔安装的内部天线 (MIMO),IP66/IP68,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz(包括DFS通道),连接:COMBICON 18 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,网页,http/https,CLI

价格:

无线模块 - FL WLAN 2101 - 2702540

WLAN接入点,客户端适用于美国和加拿大,带两个用于单孔安装的内部天线,IP66/IP68,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz、5 GHz,连接:COMBICON 18 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,网页,http/https,CLI

价格:

无线模块 - FL WLAN 5100 - 2700718

WLAN接入点,客户端,WLAN 802.11 a, b, g, n,频率2.4 GHz,5 GHz, IP20,连接:COMBICON用于10 ...36 V DC,2x RJ45用于LAN,中央集群管理,WBM,802.11i:WPA2,WPA-PSK,TKIP,AES,用于3个天线的连接(MIMO技术)

价格:

无线模块 - FL WLAN 5101 - 2701093

用于美国/加拿大的WLAN接入点(FCC/IC),客户端,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率2.4 GHz、5 GHz,IP20,连接:COMBICON用于10 ...36 V DC,2x RJ45用于LAN,中央集群管理,WBM,MIMO技术,802.11i:WPA2,WPA-PSK,TKIP,AES

价格:

无线模块 - FL WLAN 5102 - 2701850

适用于日本的WLAN接入点,客户端,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率2.4 GHz、5 GHz,IP20,接口:COMBICON(用于10 ... 36 V DC),2 x RJ45(用于LAN),中央集群管理,WBM,MIMO技术,802.11i:WPA2、WPA-PSK、TKIP、AES

价格:
9 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155