單繼電器產品清單

篩選條件

116 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MAX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MIN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

单个继电器 - REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - 2903659

插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:12 V DC

价格:

单个继电器 - REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - 2903660

插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:24 V DC

价格:

单个继电器 - REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - 2903661

插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:48 V DC

价格:

单个继电器 - REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - 2903662

插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:60 V DC

价格:

单个继电器 - REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - 2903663

插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:110 V DC

价格:

单个继电器 - REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - 2903664

插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试按钮,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:125 V DC

价格:

单个继电器 - REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - 2903665

插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试按钮,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:220 V DC

价格:

单个继电器 - REL-IR2/L- 24AC/2X21 - 2903666

插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,机械开关位置显示,输入电压:24 V AC

价格:

单个继电器 - REL-IR2/L-120AC/2X21 - 2903667

插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,机械开关位置显示,输入电压:120 V AC

价格:

单个继电器 - REL-IR2/L-230AC/2X21 - 2903668

插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,机械开关位置显示,输入电压:230 V AC

价格:
116 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155