配線架產品清單

篩選條件

10 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

配线架 - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

配线架,窄形设计,扩展温度范围,两个RJ45插座,1:1分配,统一屏蔽,CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨安装,IP20

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

配线架,一个RJ45孔式连接器连在8个弹簧连接端子上(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

配线架,一个RJ45孔式连接器连在8个螺钉连接端子上(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

配线架,一个RJ45孔式连接器连在8个IDC连接端子上(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45/RJ45 - 2901646

配线架,两个RJ45插座,(1:1分配),CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - FL CAT5 TERMINAL BOX - 2744610

配线架,一个RJ45孔式连接器连在4个螺钉连接端子上(针位1,2,3,6),CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - 2903532

线缆共享模块,两个带以太网分配的RJ45孔式连接器(正面出线)连在8个弹簧连接端子上,CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - 2904577

线缆共享模块,两个带以太网分配的RJ45孔式连接器(顶部出线)连在8个弹簧连接端子上,CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接

价格:

网络隔离器 - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

用于以太网中电隔离的无源网络隔离器。 这可以保护以太网设备免受最高至4 kV的电势差影响。 可用于最大为100 Mbps的传输速率。 采用RJ45和COMBICON插拔式螺钉连接器进行连接。

价格:

DIN导轨适配器 - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

DIN导轨适配器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT6, 标识材料: PC-GF, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 24-22, 颜色: 灰色

价格:
10 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155