電纜和連接器產品清單

篩選條件

268 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号类型

  • 更多選項
    關閉

    信号类型



D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - 2313672

D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 90°,总线系统: PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8; IDC端子接线

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - 2313685

D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 90°,总线系统: 带Pg D-SUB孔式连接器的PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8; IDC端子接线

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - 2744377

D-SUB连接器,9位,针式连接器,两个轴向进线,总线系统: PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;弹簧接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - 2313698

D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 90°,总线系统: PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - 2708232

D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 35°,总线系统: PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - 2708245

D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 35°,总线系统: 带Pg D-SUB孔式连接器的PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB - 2744348

D-SUB插头,9位,针式,轴向型号带有两个电缆入口,角度小于35°,总线系统:PROFIBUS DP(最高至12 Mbps),终端电阻可通过滑动开关接通,引脚分配:3、5、6、8;回拉式弹簧连接端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - 2744380

D-SUB连接器,9位,针式连接器,两个轴向进线,总线系统: PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - 2313708

D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 90°,总线系统: 带PG D-SUB孔式连接器的PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - 2744403

D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 35°,总线系统: 带Pg D-SUB孔式连接器的PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;弹簧接线端子

价格:
268 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155