美國市場附件產品清單

篩選條件

13 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

天线分配器 - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Antenna splitter, frequency range: 0.3 GHz ... 6 GHz, degree of protection: IP65, connection: 3 x N (female), suitable connection cable for the antenna connection (Order No. 2700677)

价格:

适配器 - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

用于控制柜穿板式连接器的天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,防护等级:IP65,接口:2 x N(孔式)

价格:

适配器 - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:N(针式)-> SMA(孔式)

价格:

适配器 - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:RSMA(针式)-> SMA(孔式)

价格:

适配器 - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

用于控制柜穿板式连接器的天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:2 x SMA(孔式)

价格:

适配器 - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:SMA(孔式)-> SMA(针式),90°弯头

价格:

天线电缆 - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Antenna cable, outside diameter: 2.8 mm (0.11 in.), inner conductor: stranded, attenuation: 0.9 dB at 900 MHz, connection: MCX (male) -> MCX (male), cable length: 0.3 m (1 ft.)

价格:

天线电缆 - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Antenna barrier, installation: Class I, Div. 1, Grps. A, B, C, D; Class II, Div. 1, Grps. F, G, frequency range: 0.3G Hz ... 6 GHz, connection: RSMA (male) -> MCX (male), incl. 0.7 m / 2.3 ft. connection cable, UL HazLoc approval

价格:

安装材料 - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

OMNI全向天线壁面安装材料带防损坏保护

价格:

电涌保护器 - CN-LAMBDA/4-2.2-BB - 2800024

适配器采用Lambda/4 电涌保护技术,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型孔式/孔式连接器

价格:
13 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155