適用於 Movicon™ 軟體的 HMI 產品清單(海事)

篩選條件

19 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FIELDBUS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

现场总线

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

网络接口

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

触摸面板 - TPM70XIT-12/3213C3600 S00050 - 2401325

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: PROFIBUS-DP)

价格:

触摸面板 - TPM70XIT-12/3213C3600 S00051 - 2401326

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: PROFIBUS-DP)

价格:

触摸面板 - TPM70XIT-12/3217C3600 S00050 - 2401329

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: MPI)

价格:

触摸面板 - TPM70XIT-12/3217C3600 S00051 - 2401330

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: MPI)

价格:

触摸面板 - TPM70XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401533

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

触摸面板 - TPM104XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401425

触摸面板 与 26.4 cm / 10.4"-TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

触摸面板 - TPM105XIT-10/3217C2400 S00050 - 2401295

触摸面板 与 26.4 cm/10.4"TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: MPI)

价格:

触摸面板 - TPM105XIT-10/3217C2400 S00051 - 2401296

触摸面板 与 26.4 cm/10.4"TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: MPI)

价格:

触摸面板 - TPM121XIT-12/3203C3600 S00050 - 2401300

触摸面板 与 30.7 cm/12.1"TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

触摸面板 - TPM121XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401301

触摸面板 与 30.7 cm/12.1"TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:
19 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155