QUINT POWER 產品清單

篩選條件

26 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电源 - QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - 2904600

从QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:1相,输出:24 V DC/5 A

价格:

电源 - QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - 2904601

从QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:1相,输出:24 V DC/10 A

价格:

电源 - QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 2904602

从QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:1相,输出:24 V DC/20 A

价格:

电源 - QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - 2904611

用于 DIN 导轨安装的 QUINT POWER 电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线及 SFB 技术(选择性熔断技术),输入:1 相,输出:48 V DC/10 A

价格:

电源 - QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - 2904620

QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:3相,输出:24 V DC/5 A

价格:

电源 - QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - 2904621

QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:3相,输出:24 V DC/10 A

价格:

电源 - QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - 2904622

QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:3相,输出:24 V DC/20 A

价格:

电源 - QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 - 2866747

用于DIN导轨安装的QUINT POWER电源,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:1相,输出:24 V DC/3.5 A

价格:

电源 - QUINT-PS/1AC/24DC/ 5 - 2866750

用于DIN导轨安装的QUINT POWER电源,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:1相,输出:24 V DC/5 A

价格:

电源 - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763

用于DIN导轨安装的QUINT POWER电源,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:单相,输出:24 V DC/10 A

价格:
26 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155