適用於 Movicon™ 軟體的 HMI 產品清單

篩選條件

52 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FIELDBUS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

现场总线

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

保护等级

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATING_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

触摸面板 - TP57XIT-10/3117C240 S00051 - 2401135

触摸面板 与 14.5 cm/5.7"TFT有源-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: MPI)

价格:

触摸面板 - TP57XIT-10/3112C240 S00051 - 2401133

触摸面板 与 14.5 cm/5.7"TFT有源-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: CAN)

价格:

触摸面板 - TP57XIT-10/3101C240 S00051 - 2401125

触摸面板 与 14.5 cm/5.7"TFT有源-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

触摸面板 - TP65XIT-10/3117C240 S00051 - 2401147

触摸面板 与 16.5 cm/6.5" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: MPI)

价格:

触摸面板 - TP65XIT-10/3101C240 S00051 - 2401144

触摸面板 与 16.5 cm/6.5" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

触摸面板 - TP70XIT-10/3113C240 S00051 - 2401172

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: PROFIBUS-DP)

价格:

触摸面板 - TP70XIT-10/3103C240 S00051 - 2401166

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

触摸面板 - TP70XIT-10/3101C240 S00051 - 2401158

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

触摸面板 - TP70XIT-10/3117C110 S00051 - 2401523

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

触摸面板 - TP70XIT-10/3120C240 S00050 - 2401177

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: KNX)

价格:
52 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155