AC 充電控制器產品清單

篩選條件

16 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC充电控制器 - EM-CP-PP-ETH - 2902802

EV充电控制用于在符合IEC 61851-1 3模式的3相AC电源中对电动汽车进行充电。 集成了所有必需的控制功能。 在多种充电应用场合中可提供附加的功能。

价格:

电压监视设备 - EM-EV-CLR-12V - 2903246

EV充电锁定解除可监控电动插头锁定执行器的12 V工作电压,发送锁定和解锁信号,在工作电压故障的情况下会发送解锁脉冲到执行器。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB - 1623656

2级充电控制器符合SAE J1772,用于为内置断路器的电动车辆充电,作为单板解决方案。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS - 1627215

2级充电控制器符合SAE J1772,用于为内置断路器的电动车辆充电,作为单板解决方案可安装在DIN导轨上。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

带DIN导轨安装外壳的EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS充电控制器用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),除配有锁紧控制器外,还集成所有充电功能和组态设置。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB充电控制器用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),除配有锁紧控制器外,还集成所有充电功能和组态设置。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

带外壳的EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS充电控制器用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),并已针对安装固定车辆插头的充电站进行了优化。 该充电控制器已集成所有充电功能和组态设置。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB充电控制器用作PCB,可用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),并针对安装固定车辆插头的充电站进行了优化。 该充电控制器已集成所有充电功能和组态设置。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB充电控制器用作PCB,可用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),并针对安装固定车辆插头的充电站进行了优化。 该充电控制器已集成所有充电功能和组态设置。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB充电控制器用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),除配有锁紧控制器外,还集成所有充电功能和组态设置。

价格:
16 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155