裝配電纜產品清單

篩選條件

318 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=电缆上的2号插座在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=电缆上的1号插座在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电源线 - SAC-4P-MST/ 0,3-PUR/FST SCO - 1408806

电源线,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,T编码,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,T编码,电缆长度: 0.3 m,适用于最高12 A/60 V的直流

价格:

电源线 - SAC-4P-MST/ 0,6-PUR/FST SCO - 1408807

电源线,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,T编码,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,T编码,电缆长度: 0.6 m,适用于最高12 A/60 V的直流

价格:

电源线 - SAC-4P-MST/ 1,0-PUR/FST SCO - 1408808

电源线,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,T编码,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,T编码,电缆长度: 1 m

价格:

电源线 - SAC-4P-MST/ 2,0-PUR/FST SCO - 1408809

电源线,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,T编码,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,T编码,电缆长度: 2 m

价格:

电源线 - SAC-4P-MST/ 5,0-PUR/FST SCO - 1408810

电源线,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,T编码,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,T编码,电缆长度: 5 m

价格:

电源线 - SAC-4P-MST/10,0-PUR/FST SCO - 1408811

电源线,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,T编码,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,T编码,电缆长度: 10 m

价格:

电源线 - SAC-4P-MST/ 1,0-PUR SCO - 1408812

电源线,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,T编码,与 端自由出线,电缆长度: 1 m

价格:

电源线 - SAC-4P-MST/ 2,0-PUR SCO - 1408813

电源线,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,T编码,与 端自由出线,电缆长度: 2 m

价格:

电源线 - SAC-4P-MST/ 5,0-PUR SCO - 1408814

电源线,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,T编码,与 端自由出线,电缆长度: 5 m

价格:

电源线 - SAC-4P-MST/10,0-PUR SCO - 1408815

电源线,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,T编码,与 端自由出线,电缆长度: 10 m

价格:
318 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155