混合型接線端子產品清單

篩選條件

34 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

直通式接线端子 - PTU 2,5 - 3209519

直通式接线端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - PTU 2,5 BU - 3209520

直通式接线端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - PTU 2,5-PE - 3209521

接地端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - PTU 2,5-TWIN - 3209515

直通式接线端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - PTU 2,5-TWIN BU - 3209516

直通式接线端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - PTU 2,5-TWIN-PE - 3209517

接地端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - PTU 4 - 3211855

直通式接线端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - PTU 4 BU - 3211856

直通式接线端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - PTU 4-PE - 3211857

接地端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - PTU 4 RD - 3211864

直通式接线端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 红色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
34 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155