混合型接線端子產品清單

篩選條件

19 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

直通式接线端子 - QTCU 1,5 - 3050015

直通式接线端子, 接线方式: 快速连接, 螺钉连接, 横截面: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - QTCU 1,5 BU - 3050028

直通式接线端子, 接线方式: 快速连接, 螺钉连接, 横截面: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - QTCU 1,5-TWIN - 3050044

直通式接线端子, 接线方式: 快速连接, 螺钉连接, 横截面: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - QTCU 1,5-TWIN BU - 3050057

直通式接线端子, 接线方式: 快速连接, 螺钉连接, 横截面: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - QTCU 2,5 - 3206539

直通式接线端子, 接线方式: 快速连接, 螺钉连接, 横截面: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - QTCU 2,5 BU - 3206542

直通式接线端子, 接线方式: 快速连接, 螺钉连接, 横截面: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - QTCU 2,5-TWIN - 3050303

直通式接线端子, 接线方式: 快速连接, 螺钉连接, 横截面: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

直通式接线端子, 接线方式: 快速连接, 螺钉连接, 横截面: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - QTCS 2,5 - 3206500

直通式接线端子, 接线方式: 快速连接, 回拉式弹簧连接, 横截面: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - QTCS 2,5 BU - 3206513

直通式接线端子, 接线方式: 快速连接, 回拉式弹簧连接, 横截面: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
19 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155