Fieldline Modular產品清單

篩選條件

19 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

功能

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

总线耦合器 - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

INTERBUS总线耦合器引出一个本地总线,最多可连接16个设备。 附加功能: 简易的即插即用式安装,8个数字化输入,通道诊断,短路和过载保护,M12快速连接方式。

价格:

总线耦合器 - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF - 2773377

PROFIBUS总线耦合器引出一个本地总线,最多可连接16个标准设备或PCP设备。 附加功能: I&M功能,8个数字化输入,通道诊断,短路/过载保护,M12快速连接方式。

价格:

总线耦合器 - FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX - 2736916

Ethernet总线耦合器引出一个本地总线,最多可连接16个设备。 附加功能: 100 Mbps和100 Mbps,自适应,自交叉,8个数字化输入,通道诊断,短路和过载保护,M12快速连接方式。

价格:

总线耦合器 - FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX - 2773322

EtherNet/IP™总线耦合器引出一个本地总线,最多可连接16个设备。 附加功能: 100 Mbps和100 Mbps,自适应,自交叉,8个数字化输入,通道诊断,短路/过载保护,M12快速连接方式。

价格:

分布式I/O模块 - FLM DI 16 M12 - 2736835

本地总线设备带有数字化输入。 功能: 16个数字化输入,3 ms滤波时间,500 kbaud/2 Mbaud选择,通道诊断,短路和过载保护,1.2 A额定电流,M12快速连接方式。

价格:

分布式I/O模块 - FLM DI 8 M12 - 2736288

本地总线设备带有数字化输入。 功能: 8个数字化输入,3 ms滤波时间,500 kbaud/2 Mbaud选择,通道诊断,短路和过载保护,600 mA额定电流,M12快速连接方式。

价格:

分布式I/O模块 - FLM DI 8 M8 - 2773348

节省空间的本地总线设备尤其适用于空间有限的情况。 功能: 8个数字化输入带3 ms滤波时间,通道诊断,短路和过载保护,600 mA额定电流,M8连接方式。

价格:

分布式I/O模块 - FLM DI 8 M8-2MBD - 2773555

节省空间的本地总线设备尤其适用于空间有限的情况。 功能: 2 Mbaud,8个数字化输入带3 ms滤波时间,通道诊断,短路/过载保护,600 mA额定电流,M8连接方式。

价格:

分布式I/O模块 - FLM DO 4 M8-2A - 2736932

节省空间的本地总线设备尤其适用于空间有限的情况。 功能: 4个数字化输入,每个负载能力为2 A,通道诊断,短路和过载保护,M8连接方式。

价格:

分布式I/O模块 - FLM DO 8 M12 - 2736291

本地总线设备带有数字化输出。 功能: 8个数字化输出,每个带500 mA,500 kbaud/2 Mbaud选择,通道诊断,短路和过载保护,M12快速连接方式。

价格:
19 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155